??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1880110000 - ESG 6/17 K MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1880110000
Preview
Manufacturer Product ID
1880110000
Manufacturer Type Description
ESG 6/17 K MC NE GE
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 17 mm, PA 66, giallo
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248478798
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
6 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD