svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1880100000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Equipment marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/04/1880100000.prj},{NB=1880100000},{MANUID=1880100000},{AAF040=0.000},{BAB577=1},{BAA020=6},{BAF016=15},{AAD931=39269097},{AAO676=1880100000},{AAO663=4032248478781},{PREVIEW=../../../../_pool_/43/d7/18801000009999.png},{MANUTYPEDESC=ESG 6/15 K MC NE WS},{DESCSHORT=Device marking, Self-adhesive, 15 mm, PA 66, white},{DESCLONG=Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4032248478781},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=Polyamide (PA)},{BAC140=V2},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Device marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Multicard},{AAO057=ESG 6/15 K MC NE WS},{AAW338=Device marking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1880100000 - ESG 6/15 K MC NE WS
Bill of material
Weidmueller 1880100000
Preview
Product number of the Manufacturer
1880100000
Manufacturer Type Description
ESG 6/15 K MC NE WS
Short Description
Device marking, Self-adhesive, 15 mm, PA 66, white
Long Description
Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.
GTIN
4032248478781
Manufacturer Name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000
kg
depth
1
mm
height
6
mm
width
15
mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성