AGRU 70188323211 E-Adaptor Elbow 45 with brass-male thread PE 100-RC black 32X1 SDR 11
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/electro_fusion_fittings/188.prj},{NB=AGRU_70188323211_E-Adaptor Elbow 45_with brass-male thread_PE 100-RC black_32X1 SDR 11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70188323211},{M=70188323211},{BILDCODE=188},{WEIGHT=0.260},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR 11},{DURCHMESSER=32 X 1},{EXT_BEZ_1=E-Adaptor Elbow 45°},{EXT_BEZ_2=with brass-male thread},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=32.000},{L1=49.000},{D=42.000},{D1=40.000},{D2=21.000},{Z=56.000},{T=44.000},{SW=41.000},{GIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{XX=32X1 SDR 11},{XX1=E-Adaptor Elbow 45},{G=50.800},{GEW=59.614}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
188 - E-Adaptor Elbow 45°
Bill of material
AGRU_70188323211_E-Adaptor Elbow 45_with brass-male thread_PE 100-RC black_32X1 SDR 11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70188323211
70188323211
Article number
70188323211
70188323211
Image Code
188
Weight
0.260
0.260
kg
Dimension long
32X1" SDR 11
32X1" SDR 11
Dimension short
32 X 1
32 X 1
Description 1
E-Adaptor Elbow 45°
Description 2
with brass-male thread
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Electro-fusion
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
L1
49.000
49.000
mm
D
42.000
42.000
mm
D1
40.000
40.000
mm
D2
21.000
21.000
mm
Z
56.000
56.000
mm
T
44.000
44.000
mm
SW
41.000
41.000
mm
GIN
1.000
1.000
인치
KGEW
30.290
30.290
mm
Dimension E
33.250
33.250
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성