??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1878650000 - WFF 300/AH O.PS
Kusovník
Weidmueller 1878650000
Preview
Manufacturer Product ID
1878650000
Manufacturer Type Description
WFF 300/AH O.PS
Description short
Kolíková svorka, Připojení třmenem, 300 mm², 520 A, Počet připojení: 2, M 16, TS 35, Tmavě béžová
Description long
Svorka pro proudový přenos. Připojovaný konektor je krimpovaný s kabelovým okem a připevněný ke šroubu svorky.
GTIN-Code
4032248481194
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
520 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
16.640 W
color
beige
Connection type
Bolt connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
240 mm²
Min. line cross section, flexible
25 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.636 kg
depth
89.525 mm
height
287 mm
width
60.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model