??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1877590000 - SM 22/22 K MC NE SI
Спецификация
Weidmueller 1877590000
Preview
Manufacturer Product ID
1877590000
Manufacturer Type Description
SM 22/22 K MC NE SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 22 mm, Полиамид 66, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248467860
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1 mm
height
22 mm
width
22 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей