??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1877340000 - CC 15/60 MC NE SI
Lista de materiales
Weidmueller 1877340000
Preview
Manufacturer Product ID
1877340000
Manufacturer Type Description
CC 15/60 MC NE SI
Description short
Señalización de dispositivos, 60 mm, Poliamida 66, plata
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248467976
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
15 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD