??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1876770000 - CC 15/27 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1876770000
Preview
Manufacturer Product ID
1876770000
Manufacturer Type Description
CC 15/27 MC NE WS
Description short
Маркировка устройств, 27 mm, Полиамид 66, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248467273
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
15 mm
width
27 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей