??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1876580000 - CC 15/17 K MC NE SI
Lista materiale
Weidmueller 1876580000
Preview
Manufacturer Product ID
1876580000
Manufacturer Type Description
CC 15/17 K MC NE SI
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 17 mm, poliammide 66, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248466498
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
15 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD