??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1874850000 - TM 201/30 V0
Спецификация
Weidmueller 1874850000
Preview
Manufacturer Product ID
1874850000
Manufacturer Type Description
TM 201/30 V0
Description short
Система кодирования кабелей, 1.5 - 2.5 mm, 4 mm, ПВХ, прозрачный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248464821
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.500 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
1.500 mm
Min. diameter of conductors
0.250 mm
Min. cable diameter
1.500 mm
Mass
0.001 kg
depth
6.800 mm
height
30 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей