??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1874850000 - TM 201/30 V0
Lista de materiales
Weidmueller 1874850000
Preview
Manufacturer Product ID
1874850000
Manufacturer Type Description
TM 201/30 V0
Description short
Sistema de codificación de cables, 1.5 - 2.5 mm, 4 mm, PVC, transparente
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248464821
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.500 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
1.500 mm
Min. diameter of conductors
0.250 mm
Min. cable diameter
1.500 mm
Mass
0.001 kg
depth
6.800 mm
height
30 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD