??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1874790000 - TM 205/30 V0
Lista materiale
Weidmueller 1874790000
Preview
Manufacturer Product ID
1874790000
Manufacturer Type Description
TM 205/30 V0
Description short
Sistema di codifica cavi, 10 - 14 mm, 14 mm, PVC, trasparente
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248488186
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
14 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
35 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
10 mm
Mass
0.002 kg
depth
15 mm
height
30 mm
width
14.998 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD