??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1873810000 - LM MT300 27/18 SI
Nomenclature
Weidmueller 1873810000
Preview
Manufacturer Product ID
1873810000
Manufacturer Type Description
LM MT300 27/18 SI
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 27 mm, Polyester, sans PVC, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248458295
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.011 kg
depth
0.05 mm
height
18 mm
width
27 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés