??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1873810000 - LM MT300 27/18 SI
Stückliste
Weidmueller 1873810000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1873810000
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 27/18 SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyester, PVC frei, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248458295
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.011 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
18 mm
Breite
27 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen