??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1856760000 - MF 10/10 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1856760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1856760000
Herstellertypbezeichnung
MF 10/10 MC NE WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 10.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248401031
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
10 mm
Farbe
weiß
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.600 mm
Höhe
9.8 mm
Breite
9.600 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen