??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1856720000 - ESG 9/20 UNI MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1856720000
Preview
Manufacturer Product ID
1856720000
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 UNI MC NE WS
Description short
Repérage d’appareils, Enfichable, 20 mm, PA 66, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248400836
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
2.9 mm
height
9 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés