??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1856720000 - ESG 9/20 UNI MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1856720000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1856720000
Herstellertypbezeichnung
ESG 9/20 UNI MC NE WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, steckbar, 20 mm, PA 66, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248400836
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
2.9 mm
Höhe
9 mm
Breite
20 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen