??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1856650000 - THM MT30X 17/9 GE
Спецификация
Weidmueller 1856650000
Preview
Manufacturer Product ID
1856650000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 17/9 GE
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 17 mm, Полиэстер, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248399598
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.348 kg
depth
0.05 mm
height
9 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей