??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1854410000 - EW 35 GR 7042
Спецификация
Weidmueller 1854410000
Preview
Manufacturer Product ID
1854410000
Manufacturer Type Description
EW 35 GR 7042
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35, привинченный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4032248392155
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
gray
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V2
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.005 kg
depth
30.85 mm
height
45.331 mm
width
8.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей