??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1854410000 - EW 35 GR 7042
Stückliste
Weidmueller 1854410000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1854410000
Herstellertypbezeichnung
EW 35 GR 7042
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248392155
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
grau
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.005 kg
Tiefe
30.85 mm
Höhe
45.331 mm
Breite
8.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen