??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1853968 - VC-M-KV-PG16( 6,5- 9,5)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1853968
Product number of the Manufacturer
1853968
Description short
Connessione a vite parziale
Description long
Connessione a vite parziale, Serie di prodotti: VARIOCON, diametro cavo min.: 6,5 mm, diametro cavo max.: 9,5 mm
Manufacturer Type Description
VC-M-KV-PG16( 6,5- 9,5)
article view
GTIN-Code
4017918146337
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
18
Mass
0.01726 kg
Degree of protection (IP), mounted
IP67
non alogeno (S/N)
No
max. temperatura ambientale
125 °C
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
9.500 mm
min. sealing range
6.500 mm
Number of cable feed-throughs
1
wrench width 1
24 mm
codice EAN
4017918146337
Manufacturer product designation
Connessione a vite parziale
Manufacturer product description
Connessione a vite parziale Pg16, in metallo, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 6,5 -9,5
Manufacturer product family
VARIOCON
Product type
VC-M-KV-PG16( 6,5- 9,5)
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
74153300
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD