??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1853926 - VC-K-KV-PG21(14-18)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1853926
Product number of the Manufacturer
1853926
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, Famille d'articles: VARIOCON, coloris: gris
Manufacturer Type Description
VC-K-KV-PG21(14-18)
Preview
GTIN-Code
4017918145927
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
16
couleur
Grey
poids net
0.01357 kg
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
température ambiante maximale
100 °C
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
18 mm
min. sealing range
14 mm
Number of cable feed-throughs
1
wrench width 1
33 mm
GTIN
4017918145927
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Demi-connexion vissée Pg21, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 2 - 4, câble [mm] 14 - 18
Manufacturer product family
VARIOCON
Product type
VC-K-KV-PG21(14-18)
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
39269097
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés