??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1852470000 - SFX 9/24 MC NE RT V2
Lista materiałowa
Weidmueller 1852470000
Preview
Manufacturer Product ID
1852470000
Manufacturer Type Description
SFX 9/24 MC NE RT V2
Description short
System kodowania kabli, 7 - 40 mm, 15 mm, poliamid 66, czerwony
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4032248385447
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
24 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD