??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1852390000 - SFX 10/23 MC NE WS V2
Lista materiale
Weidmueller 1852390000
Preview
Manufacturer Product ID
1852390000
Manufacturer Type Description
SFX 10/23 MC NE WS V2
Description short
Sistema di codifica cavi, 7 - 40 mm, 11 mm, poliammide 66, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248385362
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
23 mm
width
11 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD