??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1852390000 - SFX 10/23 MC NE WS V2
Stückliste
Weidmueller 1852390000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1852390000
Herstellertypbezeichnung
SFX 10/23 MC NE WS V2
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 11 mm, Polyamid 66, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248385362
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
500 mm
min. Aderdurchmesser
16 mm
min. Kabeldurchmesser
7 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.001 kg
Tiefe
1 mm
Höhe
23 mm
Breite
11 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen