1840977-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840977-1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840977_1/1840977_1.prj},{NB=1840977-1},{SHA256=jC0hlHBv91ugrhKb4lnhi8wDXR5BAH4crmoj1J+SOQc=},{INAME=00036__18409772d1},{PN=1840977-1},{DESC=2X6, S9HG63, GIGABIT, PoE+, Without LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASET},{NOP=2X6},{LED=No},{HP=Standard},{EMI=Yes},{OT=0 to 70},{PR=PoEp 30W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840977-1
Bill of material
1840977-1
Part Number
1840977-1
Description
2X6, S9HG63, GIGABIT, PoE+, Without LED
Brand
TRP
Speed
1000BASET
Number of Ports
2X6
LED
No
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Operating Temperature
0 to 70
°C
PoE Rating
PoEp 30W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성