1840927-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840927-1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840927_1/1840927_1.prj},{NB=1840927-1},{SHA256=NJcewzhtPIkOQJOyNpOfVwJxzCTiwMVO27BtBICgaCY=},{INAME=00128__18409272d1},{PN=1840927-1},{DESC=2X8, S8V16, 10/100, PoE, Without LED},{BRAND=TRP},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=2X8},{LED=No},{LEDT=-},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=0 to 70},{PR=PoE 15W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840927_1
Bill of material
1840927-1
Part Number
1840927-1
Description
2X8, S8V16, 10/100, PoE, Without LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
2X8
LED
No
LED Type
-
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
-
Operating Temperature
0 to 70
°C
PoE Rating
PoE 15W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성