??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840880_1
Bill of material
1840880-1
Part Number
1840880-1
Description
1X1, 414ETP10, 10/100, Tab Down| Without LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
1X1
LED
No
LED Type
-
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
Tab Down
Operating Temperature
-40 to 85 °C
PoE Rating
N/A
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей