1840840-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840840-1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840840_1/1840840_1.prj},{NB=1840840-1},{SHA256=pqE9+zQX8hnF7LClfXRqvh9aqSS9OOJeTsm8sMBzi9I=},{INAME=00078__18408402d1},{PN=1840840-1},{DESC=2X6, S9HG69, GIGABIT, PoE+, Without LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=2X6},{LED=No},{LEDT=-},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=0 to 70},{PR=PoEp 30W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840840_1
Bill of material
1840840-1
Part Number
1840840-1
Description
2X6, S9HG69, GIGABIT, PoE+, Without LED
Brand
TRP
Speed
1000BASE-T
Number of Ports
2X6
LED
No
LED Type
-
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
-
Operating Temperature
0 to 70
°C
PoE Rating
PoEp 30W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성