??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840687_3
Bill of material
1840687-3
Part Number
1840687-3
Description
2X1, S8107, 10/100, With LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
2X1
LED
Yes
LED Type
G/Y
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
-
Operating Temperature
0 to 70 °C
PoE Rating
N/A
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей