1840058-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840058-1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840058_1/1840058_1.prj},{NB=1840058-1},{SHA256=1kVmAjAvodNZUTocq/URZNte2h+RCv9RfKLKKz4FkvU=},{INAME=00011__18400582d1},{PN=1840058-1},{DESC=2X4, S9HG125, GIGABIT, 4PPoE, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASET},{NOP=2X4},{LED=Yes},{LEDT=G/G},{HP=Standard},{EMI=No},{OT=0 to 70},{PR=PoEp 30W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840058-1
Bill of material
1840058-1
Part Number
1840058-1
Description
2X4, S9HG125, GIGABIT, 4PPoE, With LED
Brand
TRP
Speed
1000BASET
Number of Ports
2X4
LED
Yes
LED Type
G/G
Height Profile
Standard
EMI Tabs
No
Operating Temperature
0 to 70
°C
PoE Rating
PoEp 30W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성