??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1837070000 - PAP PDL4S
Nomenclature
Weidmueller 1837070000
Preview
Manufacturer Product ID
1837070000
Manufacturer Type Description
PAP PDL4S
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 100 mm x 1.5 mm, Beige foncé
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4032248418794
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.005 kg
height
100 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés