??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1835840000 - KLBUE 3-8 SDSC
Спецификация
Weidmueller 1835840000
Preview
Manufacturer Product ID
1835840000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 SDSC
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 8, Сталь
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4032248394555
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.012 kg
depth
33.199 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей