??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1835840000 - KLBUE 3-8 SDSC
Lista materiałowa
Weidmueller 1835840000
Preview
Manufacturer Product ID
1835840000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 SDSC
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Średnica kabla, maks.: 8, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248394555
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.012 kg
depth
33.199 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD