??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1835840000 - KLBUE 3-8 SDSC
Lista materiale
Weidmueller 1835840000
Preview
Manufacturer Product ID
1835840000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 SDSC
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Diametro del cavo, max.: 8, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4032248394555
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.012 kg
depth
33.199 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD