??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1835840000 - KLBUE 3-8 SDSC
Nomenclature
Weidmueller 1835840000
Preview
Manufacturer Product ID
1835840000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 SDSC
Description short
Borne de raccordement de blindage, Diamètre de câble, max.: 8, Acier
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN-Code
4032248394555
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.012 kg
depth
33.199 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés