??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1835840000 - KLBUE 3-8 SDSC
Stückliste
Weidmueller 1835840000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1835840000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 3-8 SDSC
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 8, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248394555
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.012 kg
Tiefe
33.199 mm
Höhe
18 mm
Breite
14.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen