??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1835820000 - LM MT300 17/6 GE
Nomenclature
Weidmueller 1835820000
Preview
Manufacturer Product ID
1835820000
Manufacturer Type Description
LM MT300 17/6 GE
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 17 mm, Polyester, sans PVC, jaune
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248340132
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
6 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés