??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1835820000 - LM MT300 17/6 GE
Stückliste
Weidmueller 1835820000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1835820000
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 17/6 GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 mm, Polyester, PVC frei, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248340132
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.012 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
6 mm
Breite
17 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen