피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1832905
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Single- and multi-pole terminal strip
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/06/1832905.prj},{NB=1832905},{MANUID=1832905},{BAC137=3.810},{AAF040=0.008},{AAT080=5},{AAO663=4017918051624},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=85366990},{AAO676=1832905},{DESCSHORT=DIN rail connector}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1832905 - MCVK 1,5/ 5-GF-3,81
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1832905
Product number of the Manufacturer
1832905
Short Description
DIN rail connector
Long Description
DIN rail connector, nominal cross section: 1.5 mm², color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions: 5, number of connections: 5, product range: MCVK 1,5/..-GF, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: DIN rail, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of packaging: packed in cardboard
Manufacturer Type Description
MCVK 1,5/ 5-GF-3,81
Preview
International product number
4017918051624
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
18
Combustibility class
V0
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
material of insulation
Polyamide
Width of spacing
3.810
mm
color
green
net weight
0.008
kg
Pole number
5
Transparent
No
GTIN
4017918051624
Manufacturer product designation
DIN rail connector
Manufacturer product description
DIN rail connector, nominal cross section: 1.5 mm², color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions: 5, number of connections: 5, product range: MCVK 1,5/..-GF, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: DIN rail, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of packaging: packed in cardboard
Manufacturer product family
MCVK 1,5/..-GF
Product type
MCVK 1,5/ 5-GF-3,81
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.