??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1830760000 - ZDU 35 OR
Lista materiałowa
Weidmueller 1830760000
Preview
Manufacturer Product ID
1830760000
Manufacturer Type Description
ZDU 35 OR
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze sprężynowe, 35 mm², 800 V, 125 A, liczba przyłączeń: 2
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4032248615056
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
125 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
4 W
color
orange
Connection type
spring-cage connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
35 mm²
Levels internally bridged
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.090 kg
depth
58.45 mm
height
100.543 mm
width
16 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD