??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1830760000 - ZDU 35 OR
Stückliste
Weidmueller 1830760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1830760000
Herstellertypbezeichnung
ZDU 35 OR
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 35 mm², 800 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4032248615056
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
125 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
4 W
Farbe
orange
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
800 V
Masse
0.090 kg
Tiefe
58.45 mm
Höhe
100.543 mm
Breite
16 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen