??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1827080000 - ZTA ZT2.5
Спецификация
Weidmueller 1827080000
Preview
Manufacturer Product ID
1827080000
Manufacturer Type Description
ZTA ZT2.5
Description short
Тестовый адаптер (клемма) 1 mm², 250 V, 17.5 A
Description long
Тестовый адаптер для измерений на клеммах.
GTIN-Code
4032248411276
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Insulation stripped length
10 mm
tackable possible
No
Pole number
1
color
black
Max. line cross section, flexible
1 mm²
Max. line cross section, rigid
1 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design of electrical connection
Plug-in connection
rated voltage
250 V
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей