??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1827080000 - ZTA ZT2.5
Stückliste
Weidmueller 1827080000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1827080000
Herstellertypbezeichnung
ZTA ZT2.5
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1 mm², 250 V, 17.5 A
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4032248411276
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Abisolierlänge
10 mm
anreihbar möglich
Nein
Polzahl
1
Farbe
schwarz
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.006 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen