??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1826890000 - WQV 95N/120N/2
Lista materiale
Weidmueller 1826890000
Preview
Manufacturer Product ID
1826890000
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/2
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 27.00, Isolato: No, 269 A, grigio argento
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4032248329946
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
27 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.048 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD