??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1826890000 - WQV 95N/120N/2
Stückliste
Weidmueller 1826890000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1826890000
Herstellertypbezeichnung
WQV 95N/120N/2
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 27.00, Isoliert: Nein, 269 A, silbergrau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248329946
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
27 mm
Bemessungsstrom
269 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.048 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen