??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1815600000 - ZP 2.5/1AN/14
Lista materiałowa
Weidmueller 1815600000
Preview
Manufacturer Product ID
1815600000
Manufacturer Type Description
ZP 2.5/1AN/14
Description short
Wtyczka (terminal) złącze wtykowe, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 14, Ciemnobeżowy
Description long
Złącze do dodatkowego montażu bloków zaciskowych. Szybkie i łatwe do podłączenia.
GTIN-Code
4032248342730
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Design
Connector/disconnector
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD