??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1813190000 - SFC 0/21 MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1813190000
Preview
Manufacturer Product ID
1813190000
Manufacturer Type Description
SFC 0/21 MC NE WS
Description short
Sistema di codifica cavi, 1.5 - 2.5 mm, 5.8 mm, poliammide 66, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248296934
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.500 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
1 mm
Min. diameter of conductors
0.500 mm
Min. cable diameter
1.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
5.2 mm
height
21 mm
width
5.2 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD