??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1813190000 - SFC 0/21 MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1813190000
Preview
Manufacturer Product ID
1813190000
Manufacturer Type Description
SFC 0/21 MC NE WS
Description short
Sistema de codificación de cables, 1.5 - 2.5 mm, 5.8 mm, Poliamida 66, blanco
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248296934
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
2.500 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
1 mm
Min. diameter of conductors
0.500 mm
Min. cable diameter
1.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
5.2 mm
height
21 mm
width
5.2 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD