??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1808310000 - ZNT 4 S
Stückliste
Weidmueller 1808310000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1808310000
Herstellertypbezeichnung
ZNT 4 S
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 250 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, blau
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4032248280544
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der Potenziale
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
Farbe
blau
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
N-Funktion möglich
Ja
PE-Funktion möglich
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.011 kg
Tiefe
45.107 mm
Höhe
65.344 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen