??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1808250000 - ZAP ZDU 6 S
Nomenclature
Weidmueller 1808250000
Preview
Manufacturer Product ID
1808250000
Manufacturer Type Description
ZAP ZDU 6 S
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 64.35 mm x 2 mm, Beige foncé
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4032248279982
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2 mm
Mass
0.003 kg
height
64.345 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés